![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conH3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/23595.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conH3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conH3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conH3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conH3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conH3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conH3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF
#23595
#23595
MXN$353
FS P/N: SFP-100EX-31FS P/N: SFP-100EX-31
14 vendidos
33 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-FE-LH40-SM1310, 100BASE-LH40 y OC-3/STM-1 LR-1 SFP (SMF, 1310nm, 40km, LC)
Especificaciones
H3C compatible
SFP-FE-LH40-SM1310
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
155Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Sensibilidad de receptor
< -34dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
25
8
0
0
0
M***a
United Kingdom
05 de mzo. de 2017
Everyone that I dealt with was knowledgeable and helpful. The only downside is that shipping may be long...can't wait to receive the OC-3/STM-1 LR-1 SFP.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***n
United Kingdom
12 de my. de 2016
Website is great and easy to order from. Fast Shipping. Thank You
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***y
United States
29 de abr. de 2016
Excellent and fast shipping
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente