FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre LIS-AMPCON-T-F.
03:54
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre LIS-AMPCON-T-F.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Plataforma de gestión AmpCon™-T para dispositivos OTN de FS, incluye vigilancia visual, gestión centralizada y análisis inteligente

New #231983
New #231983

Visual Monitoring Centralized Management Intelligent Analysis

MXN$10,358
FS P/N: LIS-AMPCON-T-F
FS P/N: LIS-AMPCON-T-F
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
En stock, Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
Consulta de productos y proyectos
AmpCon™-T-PC.
Plataforma de gestión AmpCon™-T
Integra a la perfección la gestión, la supervisión y las alertas, optimizando el rendimiento de la red DCI.

Plataforma de gestión AmpCon™-T para dispositivos OTN de FS

AmpCon™-T es una plataforma de gestión integral para la gestión centralizada, la supervisión visual y las configuraciones de servicio de la serie D7000, que mejora la eficiencia y reduce los costes. Con una arquitectura lógica integral que comprende servicios de gestión operativa, servicios de gestión empresarial y servicios de gestión básica, AmpCon™-T garantiza la gestión centralizada de recursos y la supervisión unificada del estado de los equipos. Actualmente soporta la gestión de todos los dispositivos de la serie D7000 de FS.

Especificaciones
CPU
4 núcleos a 2.0GHz o superior
RAM
16GB
Disco duro
500GB
Elementos de red
Hasta 500
Sistemas operativos
Ubuntu 22.04 X86
Navegador
Chrome 98, Edge 98, Firefox 94 y superiores
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
La visualización de datos en tiempo real mejora la eficacia de la supervisión

El panel de control y las vistas visuales de AmpCon™-T ofrecen información en tiempo real sobre el estado y el rendimiento del sistema, lo que permite una detección, monitorización y configuración eficientes de los enlaces, mejorando así las capacidades de monitoreo y solución de problemas de la red.

Supervisión exhaustiva del rendimiento
Amplias reglas de supervisión y gestión de alarmas, agrupación de rendimiento de los recursos supervisados y configuración de umbrales para localizar rápidamente los fallos y mejorar la eficacia de la resolución.
Alarma centralizada
Proporciona una gestión eficaz y notificaciones inmediatas
Telemetría de red
Permite una detección de fallos rápida y precisa
Vista de topología unificada
Mejora la eficacia en la resolución de problemas
Facilita una configuración flexible con opciones de servicio diferenciadas

AmpCon™-T admite la configuración de servicios L0, L1 y E2E, lo que permite el mantenimiento para crear, eliminar y editar servicios en dispositivos relevantes. Esto mejora la flexibilidad de configuración para diversos escenarios de servicio.

Gestión centralizada de equipos OTN con AmpCon™-T

Integrar rápidamente los dispositivos TIC en el sistema de gestión de red para la gestión centralizada de 500 dispositivos OTN de la serie D7000, mejorando la eficacia de la gestión de red y ahorrando costes.

Servicio estándar de mantenimiento y asistencia de AmpCon™-T
Durante cada periodo de mantenimiento, FS proporcionará la configuración o el funcionamiento de AmpCon™-T, correcciones de errores, actualizaciones y mejoras de software y otros amplios servicios de tecnología de red.
Asistencia al cliente
Instalación, configuración o funcionamiento de AmpCon™-T
Recursos de autoayuda
Recursos de documentación de autoayuda
Corrección de errores
Proporcionar correcciones de errores por correo electrónico u otros medios
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente