FHD™ (FS High Density) series MTP® mesh cassettes feature four rear 8-fiber MTP® ports connection and four 8-fiber MTP® ports in front. The MTP®-8 mesh cassette is ideal for deployments including 40G to 10G, 100G to 25G and 400G to 100G. Providing future-proof Ethernet and fiber channel networks at continuously rising transmission speeds in data centers makes mesh cassettes almost indispensable for the required high-performance fully meshed network infrastructures in modern data centers.
Using mesh cassettes to simplify complex network architectures in modern spine-leaf. The staggered line sequence in the MTP® mesh cassette adapts to the channelization setting of switch ports, which greatly improves the link redundancy without additional LC fiber cables.
Haz clic para ampliar la imagen
FHD™ 4 x MTP®-8 Mesh Cassette, 32 Fibers OS2 Single Mode, Universal Polarity, 4 x 8F MTP® to 4 x 8F MTP® (Green), 0.35dB max
FHD™ 4 x MTP®-8 Mesh Cassette, 32 Fibers, OS2 9/125μm SMF
Los casetes de fibra óptica FHD™ (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los distribuidores y su diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de la infraestructura a medida que aumentan las velocidades de la red
Numeración clara
La identificación visible de los puertos ayuda a seguir la conexión de la matriz
Remaches a presión
Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad mejora la estabilidad de la instalación y la conexión
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia bajas en presupuestos de energía ajustados, entornos de red de alta velocidad.