The Generic Compatible 800G OSFP to 4x 200G QSFP112 Direct Attach cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA, QSFP112 MSA and IEEE 802.3ck standards. It provides a connection of a 800G OSFP port on one end and to four 200G QSFP112 ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
2m (7ft) Generic Compatible 800G OSFP Finned Top to 4 x 200G QSFP112 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229631
#229631
MXN$5,376
FS P/N: OSFP-800G-4QPC02FS P/N: OSFP-800G-4QPC02
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Generic Compatible 800G OSFP to 4x 200G QSFP112 Passive Breakout DAC Twinax cable (2-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP112, 28AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-4QPC02
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP112
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
cable Length
2m (2ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Active Direct Attach Coppe |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 4x 200G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x QSFP112 | OSFP to 2x QSFP112 | OSFP to 4x OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente