The FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP Direct Attach cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a high-speed connection of an 800G OSFP port on one end and two 400G OSFP ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229593
#229593
MXN$4,961
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
194 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x 400G OSFP DAC Breakout cable (2-meter, Passive, OSFP to 2x OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y00-N002
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
34.5mm (single)
69mm (repeated)
69mm (repeated)
Power Consumption
≤0.1W
cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Different Connector Shells Match Different Devices
The 800G OSFP end uses a finned top form-factor for use in switches. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top OSFP for use in ConnectX-7 adapters using riding heat sinks on the connector cage.
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 2x 400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente