FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre N8560-64C.
01:21
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.
Esta imagen trata sobre N8560-64C.

Customized N8560-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, Support RoCE

#226145
#226145

Custom Power Modules Broadcom MLAG Stacking RoCE BGP

MXN$294,724
FS P/N: N8560-64C
FS P/N: N8560-64C
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Power Supply:
AC Power
4 en almacén US. Recibe tu pedido el 24 de sept., 2024
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

N8560-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Switch with Custom Power Modules, 64 x 100Gb QSFP28, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS Installed

The N8560-64C 64-port 100GbE data center switch provides line-rate L3 switching across the 64x QSFP28 ports, and the QSFP28 ports can be configured as 40/100GbE, or as 4x 25GbE or 4x 10GbE via breakout cables. The N8560-64C switch allows you to customize power modules based on your specific application requirements. The 2U switch can be deployed as a top-of-rack (ToR) switch supporting 10/25GbE to servers with 40/100GbE, or as a spine switch supporting 40/100GbE spine interconnects.

This switch supports PFC, DCBX and ECN to deliver low-latency, zero packet loss, non-blocking lossless Ethernet, and supports features like GR, BFD mechanisms to ensure normal operation when the network bears abundant services and heavy traffic. FS N8560-64C is a new generation high density 100GbE switch designed for cloud data center.

Specifications
Ports
64x 100G QSFP28
Switch Chip
BCM56970
CPU
Cavium CN7230 (Quad-core, 1.5 GHz)
Number of VLANs
4K
Switching Capacity
12.8 Tbps
MAC Address
72K
Forwarding Rate
4288 Mpps
Jumbo Frame
9,216
SDRAM
4GB
ARP Entries
90,000
Flash Memory
8GB
IPv4/IPv6 Routes
128,000/64,000
Packet Buffer
42MB
Latency
<1μs
Hot-swappable Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
Max. Power Consumption
<600W
Hot-swappable Fans
3 (2+1 Redundancy), Front-to-Back
MTBF
390,000 Hours
Dimensions (HxWxD)
3.46"x 17.4"x 17.7" (88x 442x 450mm)
Operating System
FSOS
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características

Network Solutions

Proporciona una red continua de alto rendimiento para HCP y más. Ideal para alojamiento de IDC, entretenimiento, educación, investigación, finanzas y otros sectores. Read more

Flexible Interface Speeds for Multi-scenario Deployment
10/25G for servers, 40/100G uplinks for spine switches.
BCM56970
Broadcom Chip
12.8 Tbps
Switching Capacity
4288 Mpps
Forwarding Rate
Stacking Simplifies Network Configuration
Stacking virtualization technology virtualizes multiple physical devices into a logical device, simplifying network configuration and structure, eliminating loops, and improving reliability.
2 Units
Virtual stacking
200Gbps
Stacking bandwidth
50ms
Fault recovery
LACP
Uplink aggregation
MLAG Enhances System Reliability

MLAG virtualization technology realizes load balancing and improves link reliability. Supports device-independent upgrades to ensure second-level upgrades for services.

VXLAN Achieves Unlimited Data Transmission
VXLAN technology constructs a virtual Layer 2 network and creates virtual tunnels over IP networks, enabling cross-regional and cross-data center data migration and flexible resource allocation.
Lossless Ethernet and Zero Packet Loss
RDMA technology reduces CPU burden and effectively resolves network latency. PFC+ECN enables intelligent data exchange and prevents packet loss, ensuring lossless transmission.
Accelerate Provisioning from Days to Minutes

Simplify duplicate network configuration by automation helpers like NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, greatly save daily operation costs and time.

Switch Speeds
64x100G
48x10G, 8x100G
48x10G, 8x100G
48x25G, 8x100G
32x100G
64x400G
Hot-swappable Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
DC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
MLAG
yes
yes
yes
yes
yes
Stacking
yes
yes
yes
yes
yes
VXLAN
yes
yes
yes
yes
EVPN
yes
yes
yes
yes
OSPFv2/v3
yes
yes
yes
yes
yes
yes
BGP4/BGP4+
yes
yes
yes
yes
yes
yes
NETCONF
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Python, gRPC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
PFC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ECN
yes
yes
yes
yes
yes
yes
GR
yes
yes
yes
yes
yes
yes
10GBASE-T SFP+
yes
yes
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente