FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 8TMSP.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 8TMSP.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

S3100-8TMS-P, switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 x PoE+ puertos@125W, 2 x 5Gb RJ45, con 2 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS®

New #222979
New #222979

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

MXN$7,867
FS P/N: S3410C-8TMS-P
FS P/N: S3410C-8TMS-P
1 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 5 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

S3410C-8TMS-P, switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ de 8 puertos, 8 puertos PoE+ @125 W, 2 x 5Gb RJ45, con 2 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, PicOS®, soporta MLAG, chip Broadcom, sin ventilador

S3410C-8TMS-P es un switch PoE+ de 8 puertos con 8 x 10M/100/1000MBASE-T puertos, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T puertos, y 2x 1/10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Los ocho puertos soportan PoE IEEE 802.3af y PoE+ IEEE 802.3at (hasta 30W por puerto), adecuados para alimentar teléfonos IP, CA y otros dispositivos PoE y PoE+ compatibles con los estándares. Precargado con PicOS®, ofrece funciones SDN completas, lo que garantiza un sistema operativo de red (NOS) flexible, programable y escalable con un menor coste total de propiedad. Utilizando un chip Broadcom de última generación, ofrece una capacidad de conmutación de 76 Gbps y una velocidad de reenvío de 49.1 Mpps. El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento sin ruido, costes reducidos y menor consumo de energía. Ideal para aplicaciones en educación, empresas, hospitales y parques de oficinas, este switch Ethernet totalmente óptico admite futuras ampliaciones de la red y reduce los costes operativos.

Especificaciones
Puertos
8x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+
Chip de switch
Broadcom BCM56150
Capacidad de conmutación
76 Gbps
Sistema operativo
PicOS®
Tasa de reenvío
49.1 Mpps
SDRAM
512MB
Memoria Flash
256MB
MLAG
Soportado
Marco Jumbo
9K
Número de VLAN
4K
Dirección MAC
16381
Tabla ARP
11956
Rutas IPv4
426
Rutas IPv6
42
Rango de tensión nominal
110-220VAC
MTBF
>200000 horas
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Presupuesto de PoE
125W
Dimensiones (HxWxD)
2.17''x8.27''x9.25''(55x210x235mm)
Consumo máximo de energía
<25W (Carga máxima sin PoE), <150W (Carga máxima con PoE)
Opciones de montaje
Sobremesa, pared, rack y caja de corriente débil
Humedad de funcionamiento
5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Acceso seguro y simplificado para usuarios e IoT
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
PicOS® ofrece operaciones de red más resistentes y eficientes

Con PicOS®, se pueden ofrecer redes programables, altamente resistentes y fiables, más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas.
Prueba PicOS-V gratis >

Los puertos multi-Gigabit garantizan una expansión ágil de la red
Proporciona 8 x 10M/100/1000MBASE-T RJ45 puertos, 2x 1/2.5/5G puertos, 2x 10G enlaces ascendentes puertos ópticos, y es compatible con PoE+, soportando la expansión de servicio completo.
BCM56150
Chip de Broadcom
76 Gbps
Capacidad de conmutación
49.1 Mpps
Tasa de reenvío
5Gb
Puerto Ethernet
Tamaño reducido para un despliegue FTTx flexible
Con múltiples opciones de montaje, este switch compacto es ideal para el despliegue FTTx en espacios reducidos y entornos silenciosos.
Bajo un escritorio
En un rack
En una pared
En una caja de corriente débil
Diseño totalmente metálico integrado para garantizar una larga vida útil del producto

Los componentes interiores están protegidos por una carcasa metálica de alta calidad para garantizar una larga vida útil del producto. Al pasar las pruebas IP40 e IK05, puede funcionar de forma fiable en diversos escenarios.

Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso y ahorrar energía
El diseño sin ventilador realiza 1000M a escritorio más silencioso y reduce el consumo de energía mediante la eliminación de las partes móviles.
Funcionamiento silencioso
Disipación del calor de la carcasa metálica
AEE y ahorro de energía
Puertos RJ45
8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
Puertos de fibra óptica
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
Puertos PoE
8x PoE+
8x PoE+
Capacidad de conmutación
76 Gbps
92 Gbps
Tasa de reenvío
49.1 Mpps
61 Mpps
Presupuesto de PoE
125W
125W
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 2+
Fuente de alimentación
1 Integrada
1 Integrada
Ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yes
yes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF
yes
yes
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente