El miniconvertidor de medios Gigabit Ethernet autónomo proporciona una conversión de medios rentable y básica entre puertos 1x10/100/1000Base-TX y puertos 100/1000Base-FX, y amplía la distancia de la fibra hasta 20 km. Con su configuración fija, los despliegues son sólo plug-and-play, y con su pequeño tamaño, es ideal para lugares donde el espacio es limitado. También suministramos chasis convertidor de medios, la altura 1U 12 ranuras convertidor de medios de montaje en rack chasis especialmente diseñado para acomodar mini convertidores de medios basados en chasis.
![Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode ST 1310nm 20km Gigabit Ethernet Media Converter, American Plug Standard Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240402105700d24k2b.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode ST 1310nm 20km Gigabit Ethernet Media Converter, American Plug Standard Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402105700d24k2b.jpg)
![Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode ST 1310nm 20km Gigabit Ethernet Media Converter, American Plug Standard Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402105700wfsgxq.jpg)
![Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode ST 1310nm 20km Gigabit Ethernet Media Converter, American Plug Standard Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404021057007hl6n4.jpg)
![Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode ST 1310nm 20km Gigabit Ethernet Media Converter, American Plug Standard Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402105700848i6u.jpg)
![Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode ST 1310nm 20km Gigabit Ethernet Media Converter, American Plug Standard Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402105700t5zay5.jpg)
Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 to 1x 100/1000Base-X Single Mode ST 1310nm 20km Gigabit Ethernet Media Converter, American Plug Standard
#222261
#222261
MXN$1,017
FS P/N: UMC-GA1ST1T-SM-20FS P/N: UMC-GA1ST1T-SM-20
0 vendido
42 comentarios
0 pregunta
Modelos:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Conversor de medios Gigabit Ethernet Mini No Administrado 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X Monomodo ST 1310nm 20km, Enchufe americano estándar
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Conversor de medios de fibra a Ethernet con autonegociación Gigabit
1 puerto ST monomodo 100/1000Base-X y 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T amplían la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.
Convierte y amplía señales dentro de tu red Ethernet
El convertidor amplía los enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales informáticos y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M de cable de cobre, hasta 40KM
Mantener las inversiones
Migrar una red local a la fibra con el hardware de cobre existente
Conversión de velocidad
Permite convertir velocidades de enlace de 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Funcionamiento sencillo y rápido
El diseño intercambiable en caliente hace que estos convertidores sean fáciles de instalar y solucionar para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, funcionamiento sencillo
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente
Supervisa fácilmente la actividad de la red
Configuraciones de diagnóstico e interruptores DIP mediante LED para una instalación rápida
Alarma LFP Fallo de enlace en un corto periodo de tiempo
Con la función LFP (link fault pass through), los administradores del sistema pueden advertir el fallo del enlace en un breve periodo de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
40
2
0
0
0
t***s
Canada
16 de jul. de 2024
Plug and play with bell provider in QC
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***n
Canada
28 de mzo. de 2024
Im am quite happy that this is coming together. I'm happy that I chose to deal with a big company that is well established. That is what it means by taking care of your customers. I'm most definitely be dealing with FS.com in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***n
Hong Kong, China
13 de sept. de 2023
Simple unit, does just what it says.
Tested in 2 configurations:
1) Copper to unit, to fibre, to unit to copper - this worked exactly as a copper extender.
2) Copper to unit to fibre to sfp port in a switch (juniper) - this worked as expected
in both cases this was straight out of the box, with no configuration or settings needed.
Note the power brick was US plug, but this is actually on a short cable so can easily be adapted to whichever plug is needed, including IEC for rack install.
Tested in 2 configurations:
1) Copper to unit, to fibre, to unit to copper - this worked exactly as a copper extender.
2) Copper to unit to fibre to sfp port in a switch (juniper) - this worked as expected
in both cases this was straight out of the box, with no configuration or settings needed.
Note the power brick was US plug, but this is actually on a short cable so can easily be adapted to whichever plug is needed, including IEC for rack install.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente