Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.
Haz clic para ampliar la imagen
Horizontal Single Sided Stell Manager, 1RU, Finger Duct with Cover, 3.6 in. Depth
#220085
#220085
MXN$664
FS P/N: CMH-SFDS1UFS P/N: CMH-SFDS1U
159 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Modelos:
110 en tránsito. entrega antes de 11 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Route in/out the Cable Manager without Damage
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente