El NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002 es un cable de cobre directo con dos puertos gemelos OSFP de 400Gb/s a dos puertos gemelos QSFP112 de 400Gb/s. El extremo OSFP de doble puerto con 8 canales utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4. Los dos extremos de 400G admiten 4 canales de 100G-PAM4 (400G) y utilizan un conector plano QSFP112 en la parte superior para su uso en adaptadores ConnectX-7 y unidades de procesamiento de datos BlueField-3 que utilizan disipadores de calor montados en la jaula del conector. Este cable cumple con los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA (Acuerdo de Múltiples Orígenes) y IEEE 802.3ck.
Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo de GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y para enlazar switches espina con súper espina dentro de los racks sobre longitudes de cable cortas. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de unidades de disco duro (HDD) y memoria flash.
Con un diseño simple y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen conexiones de menor costo, menor latencia y casi cero consumo de energía para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad de puertos, la configurabilidad y reducen los requisitos de energía en supercomputadoras y sistemas hiperevolucionados.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002 de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G a QSFP112 2 x 400G para InfiniBand NDR, 2m (7ft)
#213775
#213775
MXN$4,961
FS P/N: OSFP-800G-2QPC02FS P/N: OSFP-800G-2QPC02
34 vendidos
1 comentario
0 pregunta
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
cable DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002 (2 metros, pasivo, OSFP a 2x QSFP112, 28AWG)
Specifications
NVIDIA InfiniBand compatible
MCP7Y10-N002
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2x QSFP112
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
2m (7ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Formato de modulación
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
M***s
United States
12 de abr. de 2024
Thank you for reaching out on the status of our orders and your holiday well wishes. FS has provided exactly what I needed in atimely and cost-effective manner. Everything is working perfectly.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente