Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
Nota: E2000 es un conector LSH con una cubierta antipolvo.
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/21241.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.main.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.B.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.C.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.D.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.E.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.F.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.G.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH Esta imagen trata sobre FSXOMX-XXX-FP-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21241.H.jpg)
Pigtail de fibra óptica personalizado 4-24 fibras OM1/OM2 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH
Superior pigtail de fibra óptica multimodo
Ampliamente utilizado en CATV, FTTH/FTTX, redes de telecomunicaciones, instalaciones locales, redes de procesamiento de datos, redes LAN/WAN, etc.
Repartidor óptico
Distribuidor de fibra FHD™
Caja de distribución de fibra
Hay disponibles varios conectores, LC/SC/FC/ST/LSH, pulido UPC, para adaptarse a las necesidades de las distintas aplicaciones.
Manojo
Alineación de precisión de componentes de fibra óptica, utilizados en paneles de distribución de fibra y módulos de interconexión.
Codificación por colores
Identificación más rápida del conector gracias al pigtail codificado por colores. Evita el parcheo incorrecto por posible volteo de la fibra.
Cinta
Tamaño compacto, peso ligero y alta eficacia, lo que reduce el coste del empalme por fusión en campo.
U***a
United States
H***o
Mexico
Los tiempos de entrega están excelentes. Me parece muy bien que tengan almacén en EEUU y de allí llega muy rápido a México.
El empaque de los productos también esta excelente.
Seguiré adquiriendo productos con FS.
F***o
United Kindom