FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.
Esta imagen trata sobre IN.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm LC dúplex SMF DOM 300m

#212135
#212135

Macom DFB 1W Duplex LC SMF 0℃ to 70°C

MXN$976
FS P/N: SFP-25GLRS-31
FS P/N: SFP-25GLRS-31
8 vendidos
1 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico compatible con Intel 25GBASE-LR-S SFP28 DOM para centro de datos (SMF, 1310nm,300m, LC, DOM)

El transceptor SFP28 compatible con Intel proporciona 25 GBase-LRS a lo largo de hasta 300m sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector dúplex LC. Todos nuestros transceptores cumplen los estándares Multi-Source Agreement (MSA) para proporcionar una integración de red sin fisuras. Entre las características adicionales del producto se incluye la soporta Digital Optical Monitoring (DOM), que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.

Specifications
Número de pieza
SFP-25GLRS-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78125Gb/s
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
300m
Conector
LC dúplex
Material
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-5~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-8.5dBm
Presupuesto de energía
3.5W
Modulación
NRZ
Consumo de energía
1W
Relación de extinción
3W
CDR
Soportado
Función FEC
Soportado
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3 by, IEEE 802.3cc
DOM
Soportado
Aplicación
25G Ethernet/ Centro de datos

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Rendimiento y calidad líderes para 25G
Con chip Macom incorporado, el transceptor SFP28 25G ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 25G. Equipado con embalaje BOX de diseño individual.
Macom Chip
Transmisión estable
≤1W
Bajo consumo
Embalaje BOX
Gran estanqueidad
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 5E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Longitud de onda central
1310nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Distancia del cable (máx.)
300m
400m@OM4/300m@OM3
10km
30km
40km
Tipo de transmisor
DFB
VCSEL
DFB
DML
EML
Tipo de fibra
SMF
MMF
SMF
SMF
SMF
Embalaje
Embalaje BOX
Embalaje COB
Embalaje BOX
Embalaje BOX
Embalaje BOX
Chip
Macom
Macom
Macom
Macom
Macom
Aplicación
25G Ethernet/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecom/ Centro de datos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

G***s

United States

26 de jul. de 2024
5.0
Thank you so much for tending this order. Appreciate on time service we have three more of these coming and you have our business.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente