El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
Nota: E2000 es un conector LSH con una chaqueta a prueba de polvo.
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre AM-OM4XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/20828.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre AM-OM4XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20828.main.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre AM-OM4XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20828.B.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre AM-OM4XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20828.C.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre AM-OM4XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20828.D.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre AM-OM4XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20828.E.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre AM-OM4XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20828.F.jpg)
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm
Cables de fibra óptica blindado multimodo sobresaliente
Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz durante el doblado de los cables y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.
>Radio mínimo de curvatura de 20D/10D
La fibra BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento de la holgura y el enrutamiento.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.
Resistencia a la tracción de 120N-225N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
H***s
El Salvador
E***e
Bolivia
L***l
United States