Estos conectores trapezoidales de fibra se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica LC para extender la longitud del tendido del cable. El adaptador dúplex acepta dos conectores simplex o un conector dúplex.
Los conectores Keystone de fibra están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión Keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que le permite pasar cables a través de las paredes y proporciona una conexión conveniente a tu red de fibra, lo que los convierte en una excelente solución para llevar fibra al hogar y oficina. FS proporciona un conector trapezoidal de fibra con conectores LC/SC/ST, incluidos modo único y multimodo (OM3 y OM4), que tienen alta precisión y baja pérdida de inserción.