![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622LR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/20429.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622LR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20429.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622LR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20429.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622LR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20429.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622LR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20429.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622LR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20429.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF
#20429
#20429
MXN$1,017
FS P/N: SFP-622LR-31FS P/N: SFP-622LR-31
42 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Compatibilidad:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco ONS-SI-622-L1, OC-12/STM-4 LR-1 SFP (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
ONS-SI-622-L1
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
622Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-3~2dBm
Sensibilidad de receptor
< -28dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
R***d
United States
13 de oct. de 2016
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***d
Canada
28 de sept. de 2016
Communication was great and the product and price are best.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***r
Canada
09 de sept. de 2016
Products always in stock and excellent quality.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente