FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre HPSMA905.
Esta imagen trata sobre HPSMA905.
Esta imagen trata sobre HPSMA905.
Esta imagen trata sobre HPSMA905.

Personalizado conector de fibra óptica especial, alta potencia SMA905/MU/MTRJ

#20297
#20297

3.0mm Acero inoxidable

MXN$76
FS P/N: HPSMA905
FS P/N: HPSMA905
16.9K vendidos
12 comentarios
9 preguntas
Conector:
MU
Cantidad de fibras:
Símplex
Modo de fibra:
Monomodo
Diámetro del cable:
2.0mm
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Conector de fibra óptica SMA905 de alta potencia

El conector de alta potencia 905 SMA (conector resistente dañado) es una solución de interconexión fácil de usar, sin epoxi, para mercados donde se requiere entrega de alta rendimiento. Este conector de dos piezas está diseñado como una alternativa segura y rentable que permite una facilidad de uso eficiente durante la terminación.

bomba láser de diodo de alta potencia, como las que se usan comúnmente para bombear láseres/amplificadores de fibra de aire activos.

Especificaciones
Diámetro del agujero
125-2300um
Tipo de fibra
monomodo/multimodo
Tamaño de bota
3.0mm
Material de la virola
Virola de acero inoxidable o cerámica
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Product Comparison (2)Reuse (2)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
10
2
0
0
0

p***l

United States

30 de mzo. de 2017
5.0
Happy to find this MTRJ connector here. Although it took a little long to receiver the package. it's worth the wait. solid product, works great.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

J***y

Netherlands

01 de mzo. de 2017
5.0
Overall very good shopping experience. I have ordered two packs of this connector and yesterday I got the items. They come in perfect condition. The connectors are well protected. I have used some of the connectors. They are easy to terminate with fibers. Quality is fine. I have not expected to buy such good fiber connectors with so reasonable price. Really a big surprise! Would recommend your store to colleagues or friends as both quality and service are first class!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

A***s

United States

23 de nov. de 2016
5.0
I recommend these connectors and will most definitely be buying more in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente