FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.
Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.
Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.
Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.
Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.
Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.
Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.
Esta imagen trata sobre FS-NWP-4P.

Placa de pared keystone de banda única 4 puertos

#20248
#20248

PC de alta resistencia Conectores keystone de fibra/RJ45

MXN$21
FS P/N: FS-NWP-4P
FS P/N: FS-NWP-4P
6.6K vendidos
8 comentarios
5 preguntas
84 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
90 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Placa de pared keystone, blanca, 4 puertos, banda única

La placa de pared keystone está diseñada a soportar la distribución de voz, datos y otras necesidades de comunicaciones al áerea de trabajo para aplicaciones comerciales o residennciales. Puede aceptar módulos de keystone como datos, voz, audio y vídeo.

Las placas de pared de keystone están disponible en muchos puertos y tamaños para adaptarse a sus necesidades. Estas placas le dan a la instalación una gran versatilidad para instalar solo los enchufes necesarios y brindar una apariencia profesional mientras mantiene el cableado organizado.

Specifications
Materiales
PC de alta resistencia
Proveedor
FS
Color
Blanco
Pandillas
Individual
Capacidad
Disponible en 1,2,3,4 puertos
Número de puertos
4
Terminales
RJ45
Montaje
Tornillos
Compatible con
Keystone estándar
Dimensiones (HxW)
4.5"x2.75" (114x70mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Placas de pared keystone

Se adaptan a las cajas eléctricas estándar de una sola banda y vienen completas con tornillos de montaje

Robusto diseño de marco conductor y placa de pared de una sola pieza

Se puede configurar sobre el terreno para admitir aplicaciones multimedia

Detalles del producto

Elegante blanco

Material de PC de alta resistencia, excelentes características eléctricas.

Ángulo fácil de usar

placa de pared de estilo atractivo y diseño clásico de cara lisa,diseñado para usar con keystone, modular, jack y snap-in.

Carcasa económica de montaje empotrado

los blancos pueden insertarse en puertos no utilizados para futuras expansiones, y se suministran tornillos de montaje para una instalación más rápida.

Principales elementos necesarios para el montaje de una placa de pared keystone

Módulos que incluyen Cat3, Cat5e, Cat6, fibra óptica, audio y vídeo.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Matching Cables (1)Matching Product (1)Material (1)Product Recommendation (1)UK Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.5
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
4
0
0
0

C***a

Malta

14 de sept. de 2022
5.0
Great product A+++
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***a

Malta

14 de sept. de 2022
5.0
Great product A+++
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

A***n

Australia

07 de jun. de 2021
5.0
to replace my cheap ones. not used yet.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente