![Módulo transceptor/Transceiver para FS switches, 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221017173323g2ruos.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver para FS switches, 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017173323g2ruos.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver para FS switches, 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017173320bzcfwe.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver para FS switches, 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20188.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver para FS switches, 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20188.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver para FS switches, 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20188.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver para FS switches, 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC símplex SMF
#20188
#20188
MXN$477
FS P/N: SFP-GE-BX40FS P/N: SFP-GE-BX40
511 vendidos
24 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
6 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
138 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional 1000BASE-BX (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
FS Genuine
SFP-GE-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-3~2dBm
Sensibilidad de receptor
<-23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857283405e844b549aa045.37997271.jpeg)
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
19
4
1
0
0
F***o
Mexico
05 de mzo. de 2022
funciona muy bien, lo instale en un Mikrotik RB3011
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***a
Uzbekistan
08 de my. de 2020
These modules were immediately picked up by my Ubiquiti switches and routers. Very inexpensive for someone looking to work with SFP and fiber in their home lab, and easily justifiable if you plan to use them in your datacenter or business.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0W***e
Martinique
25 de abr. de 2020
For my media converter, I needed to choose a reliable SFP module - I chose FS and it is a perfect fit. After I plugged the module into my media converter, the link came up immediately, zero packet loss and no delay. Also loving the customer services here!
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente