El módulo 400GBASE-SR4.2, conector MTP/MPO-12, hasta 150m sobre fibra multimodo OM5 paralela. Cumple el protocolo IEEE 802.3-2015 y el estándar 400GAUI-8/PAM4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G. Y puede soportar 4× 100G-SR1.2.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptcio compatible genérico 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF, soporta 4 × 100G-SR1.2
#199407
#199407
MXN$26,548
FS P/N: QDD-SR4.2-400GFS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible genérico 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)
Specifications
Número de pieza
QDD-SR4.2-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Longitud de onda
850nm,910nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/150m@OM5
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6.5dBm~4dBm
Potencia RX
-8.5dBm~4dBm
Presupuesto de energía
2dB
Modulación
8x 53.125Gb/s PAM4
Consumo de energía
≤12W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
NO
Tamaño del núcleo
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Tecnología de embalaje
COB
Garantía
5 años
Protocolos
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Con el chip DSP Inphi incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 400G.
Inphi DSP Chip
Transmisión estable
≤12W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Gran ancho de banda
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba TDECQ
1.68db
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos 400G a 8x 50G Breakout | Centro de datos 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente