El módulo transceptor compatible con CommScope 619631-001-00 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) puede proporcionar un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de subida y bajada de 10G a través del conector SC/UPC, alcanzando un enlace de hasta 20 km. Puede funcionar a temperaturas entre -40~85℃. La monitorización óptica digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma ITU-T G9807.1.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N2 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230925165927tx2qme.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N2 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165927tx2qme.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N2 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023092516575897kmm2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N2 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309251659274zoedv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N2 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165927ad3nac.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N2 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial) Esta imagen trata sobre XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165758b7jfkh.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con CommScope XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N2 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial)
#194714
#194714
MXN$4,338
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2IFS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
3 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Transceiver Models:
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
Módulo transceptor compatible con CommScope 619631-001-00 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Clase N2 (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Specifications
CommScope Compatible
619631-001-00
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Velocidad de datos
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
Conector
SC/UPC
Material
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia Tx
4~7dBm
Potencia Rx
-28~-7dBm (9.953G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
Clase
N2
Presupuesto máximo de enlace
31dB
Sobrecarga del receptor
≤-7dBm (9.953G)
≤-9dBm (2.488G)
≤-9dBm (2.488G)
Sensibilidad del receptor
≥-28dBm (9.953G)
≥-29.5dBm (2.488G)
≥-29.5dBm (2.488G)
Consumo de energía
<2.5W
Relación de extinción
8.2dB
Aplicación
Red de acceso XGS-PON
Protocolos
ITU-T G.9807. 1
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083017042720ex19.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/149183.main.jpeg)
Divisor/Splitter PLC 1 x 128, módulo de ABS con empalme/pigtail, 2,0 mm, SC/UPC, monomodo
MXN$11,811
Ver más
Características
Solución de red XGS-PON simétrica
El módulo XGSPON ONU puede proporcionar a los usuarios una Tx/Rx simétrica de 9,953 Gbps y soporta mejor las aplicaciones que necesitan ocupar continuamente ancho de banda de enlace ascendente.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
26 de sept. de 2023
We received them and have installed them already. As usual everything is all good with your products :)
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente