El cable de fibra óptica insensible a la flexión monomodo OS2 de 9/125μm tiene menos atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.
Este cable de fibra óptica es ideal para conexiones Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm o hasta 40km a 1550nm.