FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM3LCDX-10PK.
00:40
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre OM3LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM3LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre OM3LCDX-10PK.

Cable de fibra óptica de 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex OM3 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm, 10 pzas./paquete

#193769
#193769

BIF 10G redes 10 pzas./paquete

MXN$1,079
FS P/N: OM3LCDX-10PK
FS P/N: OM3LCDX-10PK
263 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Length:
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica de 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex OM3 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm, 10 pzas./paquete

El cable de fibra óptica 50/125μm OM3 multimodo insensible a la flexión tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para su cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar que se necesitan cables de conexión de fibra.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. para conexiones Ethernet 10/40/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet 10G.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Cantidad de fibras
Dúplex
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 10G
300m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(Núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(Cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Cubierta del cable
PVC
Diámetro del cable
2.0mm
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura
De funcionamiento -20 a 70°C (-4 a 158℉)
De almacenamiento -40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para conseguir cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características

Radio mínimo de curvatura 20/10D

La fibra insensible a las curvaturas permite curvaturas más cerradas del cable para el enrutamiento.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Clip dúplex

Evita que la fibra gire y mantiene la polaridad correcta.

Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

C***r

Australia

27 de sept. de 2023
5.0
FS continues to provide outstanding quality at reasonable prices. Definitely the top of the game in fiber products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente