Los anillos verticales de gestión de cables de 3" te ofrecen una solución rentable que te permite organizar y dirigir de manera ordenada y eficiente los haces de cables a lo largo de racks y paredes. Proporcionando alivio de tensión para los cables conectados, varios anillos verticales se pueden colocar en tu rack donde los necesites para una solución versátil de gestión de cables sin ninguna limitación de altura.
Haz clic para ampliar la imagen
Organizador de cables vertical con un solo anillo en D 1U de 3", con tornillos y tuercas modelo M6, 10 pzas./paquete
Organizador de cables vertical con un solo anillo de 3", con tornillos y tuercas modelo M6
El anillo en D vertical se puede utilizar con tornillos y tuercas M6 en la pared o en cualquier rack/gabinete estándar, y ofrece acceso abierto para una gestión vertical más sencilla de los cables.
Bordes redondeados
Diseño con bordes redondeados para proteger el aislamiento del cable de mellas o desgaste
Control del radio de curvatura
Mantiene el radio de curvatura adecuado para eliminar la tensión del cable
Configuraciones de posicionamiento
El marco sólido con una base rectangular completa puede soportar grandes haces de cables