El cable breakout activa óptica QSFP28 de 100G a 2x50G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con SFF-8636, estándares eléctricos MSA de QSFP28. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/enrutadores/servidores/almacenamiento, tanto en un mismo rack como entre racks adyacentes.
![Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 70m (230ft) Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO70.](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220526120008_395_152971.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 70m (230ft) Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO70.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220526120008_395_152971.jpg)
![Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 70m (230ft) Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811142722fe7xmf.jpg)
![Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 70m (230ft) Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081114272693gxxv.jpg)
![Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 70m (230ft) Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811142728amvubb.jpg)
![Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 70m (230ft) Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308111427310snz7j.jpg)
Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 70m (230ft)
#191896
#191896
MXN$8,386
FS P/N: Q28-2Q28AO70FS P/N: Q28-2Q28AO70
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable AOC compatible con Netgear 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (70metros, QSFP28+ a QSFP28+)
Specifications
Número de pieza
Q28-2Q28AO70
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud del cable
70m (230ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
100G <2.2W
50G <1.5W
50G <1.5W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_818.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634720629076a00bed72.97200826.jpeg.webp)
Características
Conectividad de 100G para centro de datos
Con una baja potencia de 1.65W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a mejorar rápidamente la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107174724bu4sip.jpg)
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cable óptico activo | Cobre activo de conexión directa | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cable de cobre de conexión directa pasivo |
Velocidad de datos | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longitud del cable | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Calibre de cable | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-57mm |
Material | Fibra óptica | Fibra óptica | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
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
C***i
United Kingdom
08 de dic. de 2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0S***r
Germany
17 de oct. de 2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0C***f
United States
02 de oct. de 2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente