FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-2QAO50.

Cable breakout activa óptica compatible con HW, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 50m (164ft)

#191891
#191891

<2.2W 30mm Fiber

MXN$7,555
FS P/N: QSFP-100G-2QAO50
FS P/N: QSFP-100G-2QAO50
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable AOC 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con HW (50 metros, QSFP28 a QSFP28)

El cable breakout óptico activo de 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con HW funciona sobre fibra multimodo (MMF) y cumple los estándares SFF-8636 y QSFP28 Electrical MSA de conexión en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y la fiabilidad. Se caracteriza por la monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada para acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Este cable proporciona una solución de conectividad Ethernet muy rentable para interconectar dispositivos con puertos 100G QSFP28 y 50G QSFP28 en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/routers/servidores/almacenamiento, incluidos racks adyacentes, para distancias cortas.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-2Q28AO50 a QSFP-100G-2QAO50, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-2QAO50
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud del cable
50m (164ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
100G:<2.5W
50G:<2W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Recuperación de datos y reloj)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 100G para centro de datos
Con bajo consumo de energía de 1.65W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Tipo de cable
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Cobre de conexión directa activo
Cobre de conexión directa pasivo
Cobre de conexión directa pasivo
Velocidad de datos
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<1.65W
<3.5W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longitud del cable
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Calibre del cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Mínimo radio de curvatura
30mm
7.5mm
33-44.5mm
26-34mm
25-34mm
Material
Fibra óptica
Fibra óptica
Cobre
Cobre
Cobre
Material de la cubierta
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
1
0
0
0

C***i

United Kingdom

08 de dic. de 2023
4.0
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

S***r

Germany

17 de oct. de 2023
5.0
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

C***f

United States

02 de oct. de 2023
5.0
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente