FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.
Esta imagen trata sobre CW57-10GSFP-10-I.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 474387A-101 Compatible 10G CWDM SFP+ 1570nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico

#187489
#187489

4G inalámbrico Semtech DFB <1.2W LC dúplex SMF

MXN$2,678
FS P/N: CW57-10GSFP-10-I
FS P/N: CW57-10GSFP-10-I
4 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con NOKIA 474387A-101 10G DWDM SFP+ (SMF, 1570nm, 10km, LC, Industrial, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con NOKIA 474387A-101 admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 10G.

Especificaciones
Compatible con NOKIA
474387A-101
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.31Gbps
Longitud de onda
1570nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
>14dB
Sobrecarga del receptor
>0dB
Consumo típico de energía
<1.2W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, SFF-8472
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Ideal para solución WDM pasiva 4G
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G utilizando módulos ópticos de color implementados directamente en AAU/RRU y DU/BBU con un único servicio multiestación convergente de fibra.
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtengas una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1570nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~92°C
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
2
0
0
0
0

H***e

United Kingdom

23 de jun. de 2023
5.0
The part I ordered came quickly and worked fine
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***b

France

17 de jun. de 2023
5.0
Easy order with good descriptions on items.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente