FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX160-I.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper Networks, 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LC símplex SMF industrial

#186813
#186813

Macom ≤1W BIDI Industrial LC símplex SMF

MXN$2,055
FS P/N: SFP-GE-BX160-I
FS P/N: SFP-GE-BX160-I
9 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 8 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor SFP 1000BASE-BX compatible con Juniper (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)

El transceptor SFP compatible con Juniper proporciona hasta 160 km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) con longitudes de onda de 1490nm-TX/1550nm-RX a través de conectores LC simplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP-GE-BX160-l es ideal para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.

Especificaciones
Número de parte
SFP-GE-BX160-l
VProveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1.25Gb/s
Longitud de onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB+APD
Tipo de fibra
SMF
Soporte DOM
Potencia TX
1-6dBm
Sensibilidad del receptor
< -33dBm
Rango de temperatura comercial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP MSA
SFF-8472

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento..

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centro de datos

Destacados con bajo consumo de energía, los transceptores BIDI SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1490nm-TX/1550nm-RX
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40 to 85°C
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
3
0
0
0
0

D***e

Canada

06 de jul. de 2023
5.0
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

C***e

United States

25 de my. de 2023
5.0
The quality of the cable is very good and the performance is excellent.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

S***n

United States

05 de jul. de 2022
5.0
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente