El transceptor QSFP28 compatible con HPE Aruba proporciona rendimiento 100GBase-BX de hasta 10km en fibra óptica (SMF) con una longitud de onda de 1271nm-TX/1331nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230527101001ssab3c.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001ssab3c.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001rnyi4p.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001vlelb4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001p8xr1r.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305271010018eohqi.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF
#185637
#185637
MXN$12,433
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
19 vendidos
7 comentarios
0 pregunta
Transceiver Type:
32 en almacén US. Recibe tu pedido el 3 de sept., 2024
5 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX10 QSFP28 compatible con HPE Aruba para Ethernet y centro de datos (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX10
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1271nm-TX/1331nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9-4.8dBm
Reflectancia del receptor
< -26dB
Presupuesto minímo de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.8dBm
Consumo de energía
<4W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Presentado con 4W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1271nm/1331nm
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km | 20km | 20km | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
1
0
0
0
M***y
United States
04 de dic. de 2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***z
United States
21 de nov. de 2023
I wasn’t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***b
United States
04 de nov. de 2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente