Este transceptor SFP28 compatible con Intel proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270nm-TX/1310nm-RX a través de un conector LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para centros de datos, telecomunicaciones y Ethernet 25G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 30km industrial DOM LC símplex SMF
#184092
#184092
MXN$8,697
FS P/N: SFP28-25G-BX30-IFS P/N: SFP28-25G-BX30-I
3 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 8 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 25GBASE SFP28 compatible con Intel para centro de datos y red inalámbrica 5G (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 30km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-25G-BX30-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
< -16.8dBm
Presupuesto de potencia
16.8dB
sobrecarga del receptor
-4dB
Consumo de energía
≤1.5W
Relación de extinción
4.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
CDR
TX y RX CDR incorporado
FEC incorporado
No
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 25G para centros de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)FS Box (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
M***o
Australia
11 de febr. de 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0L***u
United States
18 de oct. de 2022
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0S***s
Australia
20 de febr. de 2022
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente