FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-STU-STU-SM-SX-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica metálico ST/UPC a ST/UPC símplex OS2 monomodo sin brida (10 piezas/paquete)

Hot #183374
Hot #183374

Cobre niquelado Manguito de circonio ≤0.2dB

MXN$311
FS P/N: AD-STU-STU-SM-SX-FS
FS P/N: AD-STU-STU-SM-SX-FS
3.7K vendidos
0 comentario
0 pregunta
628 en almacén US. Recibe tu pedido el 24 de sept., 2024
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
920 en tránsito. entrega antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Adaptador de fibra ST/UPC a ST/UPC monomodo símplex, hembra a hembra, pérdida de inserción de 0.2dB

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
ST UPC a ST UPC
Tipo de fibra
Símplex
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga de alineación
Cerámica
Cantidad por paquete
10
Índice de inflamabilidad
UL 94V-0
Temperatura de trabajo
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa protectora contra el polvo

Evita que el adaptador se ensucie con polvo y lo mantiene limpio.

Manga cerámica refinada

Asegura la máxima conexión entre cables de fibra.

Diseño de una sola pieza

evita el riesgo de separación y ruptura del adaptador.

El cobre niquelado protege el metal de la corrosión

El adaptador está hecho de cobre niquelado, que puede resistir la corrosión. Mediante el mecanizado, su estructura es más resistente, con alta dureza y precisión.

Aplicación para conexión de fibra óptica
El adaptador se puede utilizar ampliamente en estante de servidores, paneles de conexión, marcos de distribución óptica (ODF), CATV, redes de acceso de banda ancha de fibra óptica, etc.
Marco de distribución óptica
Conexión de red FTTH
Conexión de CATV/CCTV
Red de área local
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente