FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.
Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW LE0M0XS4FF, 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF

#39612
#39612

Semtech Hisense TDM Centro de datos ≤1.5W LC dúplex SMF

MXN$2,678
FS P/N: SFP-10GER-55
FS P/N: SFP-10GER-55
666 vendidos
522 comentarios
0 pregunta
539 en almacén US. Recibe tu pedido el 9 de jul., 2024
67 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

HW LE0M0XS4FF Módulo transceptor 10GBASE-ER SFP+ compatible (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con HW LE0M0XS4FF admite hasta 40km a través de OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con SFF-8431, SFF-8432 y 10GBASE-ER/EW. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.

Specifications
HW compatible
LE0M0XS4FF
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -16dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 5km
≤ 10km
≤ 20km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 0.6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Longitud de onda
1550nm
1310nm
850nm
850nm
Distancia máxima del cable
40km
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
Tipo de cable
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
MMF
Potencia TX
0~5dBm
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Consumo de energía
<1.5W
<1W
<2.3W
<2.5W
≤0.6W (Típico)
≤0.6W (Típico)
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
453
59
10
0
0

E***n

New Zealand

09 de nov. de 2021
5.0
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

R***e

Switzerland

29 de abr. de 2021
5.0
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

R***r

Germany

05 de agto. de 2020
5.0
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
Compra verificada
Útil 19
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente