El transceptor SFP+ compatible genérico admite hasta 40km a través de OS2 SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con SFF-8431 y SFF-8432. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y Fibre Channel, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/74674.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74674.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF
#74674
#74674
MXN$810
FS P/N: SFP-10GER-31FS P/N: SFP-10GER-31
1.7K vendidos
72 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
253 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
293 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-ER SFP+ (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GER-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 0.6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
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
54
15
3
0
0
M***l
Austria
07 de nov. de 2020
Die Modulverpackung sieht sehr sorgfältig aus und ist wirklich gut zu verwenden. Besuchen Sie sie also beim nächsten Mal wieder!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***r
Canada
08 de agto. de 2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Compra verificada
Útil 17
Comentario 0J***n
India
07 de jun. de 2020
The web site makes it easy to find the correct items and once ordered they are sent promptly with emailed advice along the way. My experience was a very positive one.
Compra verificada
Útil 19
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente