El ensamble de cable Breakout de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conector estándar y combo. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten el estándar 400G aplicaciones con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 para FS switches
#182806
#182806
MXN$2,885
FS P/N: QDD-400G-2QPC015FS P/N: QDD-400G-2QPC015
7 vendidos
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 31 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC Cable Breakout (1.5 metros, Pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
Q-2Q56PC015
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Pasivo Twinax
Longitud del cable
1.5m (5ft)
Alambre AWG
30 AWG
Radio de curvatura mínimo
33.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos QSFP-DD-400G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
P***y
United States
20 de sept. de 2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0D***o
United States
21 de jun. de 2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0T***a
United States
16 de mzo. de 2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Compra verificada
Útil 30
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente