FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.
Esta imagen trata sobre FHD-8MTPMESHOS2.

Cassette de malla FHD™ 8 x MTP®-8, 64 fibras ópticas OS2 monomodo, polaridad universal, 8 x 8F MTP® a 8 x 8F MTP® (verde), 0.35dB máx.

#181824
#181824

256F en 1U Desplegado en cableado Spine-leaf

MXN$20,736
FS P/N: FHD-8MTPMESHOS2
FS P/N: FHD-8MTPMESHOS2
1 vendido
0 comentario
3 preguntas
99 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Cassette de malla FHD™ 8 x MTP®-8, 64 fibras ópticas, OS2 9/125μm SMF

Los cassettes de malla MTP® de la serie FHD™ (FS High Density) cuentan con ocho puertos MTP® traseros de conexión de 8 fibras ópticas y ocho puertos MTP® delanteros de 8 fibras ópticas. El cassette de malla MTP®-8 es ideal para despliegues de 40G a 10G, de 100G a 25G y de 400G a 100G. Al proporcionar redes Ethernet y de canal de fibra con garantía de futuro a velocidades de transmisión en continuo aumento en los centros de datos, los casetes de malla resultan casi indispensables para las infraestructuras de red totalmente malladas de alto rendimiento que requieren los centros de datos modernos.
Uso de cassettes de malla para simplificar arquitecturas de red complejas en los modernos spine-leaf. La secuencia escalonada de líneas en el cassette de malla MTP se adapta a la configuración de canalización de los puertos de switch, lo que mejora enormemente la redundancia del enlace sin cables de fibra óptica LC adicionales.

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
64 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Tipo de conector frontal
US Conec MTP®-8 APC (con pins)
Número de puertos MTP® frontales
8 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP®-8 APC (con pins)
Número de puertos MTP® traseros
8 puertos
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Pérdida de retorno
≥60dB
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Universal
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x6.67'' (35x109x169.4mm)
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Compatible con distribuidores de la serie FHD™
Escenario
Centro de datos LAN/SAN
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Proporcionar conexión e implementación rápidamente

Los casetes de fibra óptica FHD™ (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de su red futura.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Estructura de fijación de doble capa

El panel de seguridad de doble capa mejora la instalación y la estabilidad de la conexión

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y confiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Advantage (1)Application (1)Installation (1)Matching Product (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente