El transceptor SFP28 compatible con HW SFP28-25G-LR proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector dúplex LC. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el conmutador específico, cumple totalmente con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113922z2pzus.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113922z2pzus.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113913xdz73w.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Hot #84283
Hot #84283
MXN$1,225
FS P/N: SFP-25GLR-31FS P/N: SFP-25GLR-31
1.6K vendidos
56 comentarios
0 pregunta
2603 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
1573 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con HW SFP28-25G-LR 25GBASE-LR SFP28 DOM para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con HW
SFP28-25G-LR
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.5~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-12dBm
Presupuesto de energía
6.5dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
<1.2W
Relación de extinción
3.5dB
CDR
TX y RX
Función FEC
Soportada
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
56
0
0
0
0
G***k
Canada
22 de abr. de 2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0D***e
United States
25 de febr. de 2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0F***t
Spain
17 de febr. de 2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente