Este cable de consola está diseñado para consumidores o profesionales de TI que desean una conexión fiable entre el puerto USB-C del ordenador o portátil y un módem, router, firewall, switch u otro dispositivo Cisco basado en serie con puerto de consola. No requiere adaptadores adicionales ni fuentes de alimentación externas, y soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Mbps, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la interconexión entre dispositivos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de consola USB C (macho) a RJ45 (macho) de 2m (7ft), azul
Cable de consola USB C (macho) a RJ45 (macho) de 2m (7ft), azul
Cobre puro, cubierta de PVC y aislamiento de HDPE para aumentar la vida útil del cable.
Conductor de cobre puro
Las mejores prestaciones de conductividad y transmisión.
Cubierta de PVC
Cumplen el grado ignífugo VW-1, reducen el desgaste del cable y prolongan su vida útil.
Aislamiento HDPE
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al entorno exterior.
Compatible con diversos sistemas y controladores, aporta gran estabilidad de uso y flexibilidad operativa.
El cable es apto para la mayoría de los dispositivos con puerto de consola de conector RJ45, sin necesidad de adaptador.