El IES5110-20FMS cuenta con 10 puertos 1G SFP con 4 TP+ compartidos, 10 puertos 1/2.5G SFP y 4 puertos 10G SFP, diseñados especialmente para cubrir una amplia gama de necesidades de conectividad industrial y empresarial extendida. Equipado con una carcasa de metal clasificada IP30, puede operar dentro de un amplio rango de temperatura de -40 a 75°C (-40 a 167°F). Este switch es ideal para entornos adversos, como gabinetes de control de tráfico, pisos de fábrica y lugares al aire libre donde la temperatura es extremadamente baja o alta. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas como ACL, QoS, agregación de enlaces LACP, etc., lo que puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.
Haz clic para ampliar la imagen
IES5110-20FMS, switch industrial administrado Ethernet L2+ de 20 puertos, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP combo, 4 x enlaces ascendentes SFP+ de 10Gb, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C
IES5110-20FMS, switch industrial administrable Ethernet L2+ de 20 puertos, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP combo, 4 x enlaces ascendentes SFP+ de 10Gb
DC: 24-60V
Entrada DC Máximo 41.4 vatios/142 BTU
Software del producto
Soporta los protocolos Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, estándar 802.1s MSTP)
Soporta IEEE 1588v2 PTP
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Soporta SNMP (administrado por Zabbix) v1, v2 y v3
Soporta protección de protocolo STP (BPDU Guard)
Soporta LACP, ERPS, etc.
Soporta clasificación del tráfico basada en prioridad estricta y WRR
Soporta prioridad 802.1P y remarcado DSCP
Soporta WEB GUI, Telnet, SSH
Soporta autenticación IEEE802.1X RADIUS
Soporta ACL IPv4/IPv6
Soporta DHCP snooping, servidor DHCP y relé
Soporta protección de origen IP
Soporta inspección ARP
OSPF simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula y renueva automáticamente el camino más corto y transmite información sobre el estado de los enlaces, lo que reduce las horas de trabajo.
contra fallos en menos de 50ms
Puertos RJ45 | 4 RJ45 combo | 16 | 8(Conector hembra M12 con codificación X) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
Puertos SFP | 24 | 4 | — | 4 |
Puertos PoE | — | — | — | 8 |
Presupuesto PoE | — | — | — | 240W |
Capa de gestión | L2+ | L2 | L2 | L2 |
Gestión del tiempo | — | — | PTP | PTP |
Clasificación IP | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 75°C | -40 a 85°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Instalación | Montaje en rack | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN y en pared | Montaje en carril DIN |
R***e
Ukraine