El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Extreme está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40/100G de hasta 150m sobre fibra multimodo OM5 (MMF) con una longitud de onda de 850nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con la interfaz eléctrica QSFP28 MSA, SWDM MSA e IEEE802.3bm CAUI-4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 40/100G, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40/100GBASE-SM4 QSFP28 SWDM4 SWDM4 dual velocidad 850nm 100m DOM LC dúplex MMF
#175839
#175839
MXN$9,112
FS P/N: Q28-40/100G-SM4FS P/N: Q28-40/100G-SM4
14 vendidos
11 comentarios
5 preguntas
177 en almacén US. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
44 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con Extreme QSFP28 de velocidad doble SWDM44 40/100GBASE-SM4 (velocidad doble, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
Q28-40/100G-SM4
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
Velocidad dual 40Gbps y 100Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5(100G)
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(40G)
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(40G)
Conector
40G
40G
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.5~2dBm(100G)
-7.5~3dBm(40G)
-7.5~3dBm(40G)
Sensibilidad del receptor
-9.5dBm(L0), -9.4dBm(L1), -9.4dBm(L2), -9.4dBm(L3)(100G)
-12.9dBm(L0), -12.5dBm(L1),-12.2dBm(L2), -11.9dBm(L3)(40G)
-12.9dBm(L0), -12.5dBm(L1),-12.2dBm(L2), -11.9dBm(L3)(40G)
Presupuesto de energía
1.9dB(100G)
2dB(40G)
2dB(40G)
Sobrecarga del receptor
3.4dBm(100G)
2.4dBm(40G)
2.4dBm(40G)
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>2dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
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
BER 5x10E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 (con FEC de host) 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 (con FEC de host) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (con FEC de host) | 70m@OM3 100m@OM4 (con FEC de host) | 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Chip Macom | Chip Finisar II-VI | Chip Macom | Chip Macom |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centros de datos Ethernet 40/100GBASE | Centros de datos Ethernet 100GBASE Solución de actualización 10G | Centros de datos Ethernet 100GBASE 100G a 4x25G, Breakout 200G a 2x100G, Breakout | Centros de datos Ethernet 100GBASE |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)Cisco Series (1)Customization (1)FS S5850 Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
0
0
0
0
M***n
United States
13 de nov. de 2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
Compra verificada
Útil 20
Comentario 0M***s
United States
13 de oct. de 2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0B***e
United States
03 de oct. de 2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente