El transceptor SFP compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 160km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores Brocade, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor 1G SFP intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade C21 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP 1560.61nm 160km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC21-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221226182028qghpf9.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade C21 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP 1560.61nm 160km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC21-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226182028qghpf9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade C21 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP 1560.61nm 160km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC21-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212270945275xrd5a.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade C21 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP 1560.61nm 160km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC21-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022122618245146hdqm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade C21 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP 1560.61nm 160km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC21-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226182859d44x0w.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade C21 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP 1560.61nm 160km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC21-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227094531xd34la.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade C21 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP 1560.61nm 160km DOM LC dúplex SMF
#172343
#172343
MXN$4,338
FS P/N: DWC21-SFP1G-ZXCFS P/N: DWC21-SFP1G-ZXC
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 1G-SFP-ZRD-1560.61-160, 1000BASE-DWDM SFP (SMF, 1560.61nm, 160km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Brocade
1G-SFP-ZRD-1560.61-160
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1560.61nm
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
< -33dBm
Presupuesto de energía
34dB
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>9dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA
Garantía
5 años
* Los transceptores estándar FS son totalmente compatibles con los equipos de Cisco. Haz click
para más información.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230109105741gmqs8u.jpg)
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores DWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405231211235y0y9h.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longitud de onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Espaciado de canales | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
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
F***e
United States
05 de en. de 2023
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0C***s
Australia
27 de dic. de 2022
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0A***o
Spain
22 de dic. de 2022
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente