![Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 22R4902, canal de fibra de 4G SFP 850nm 150m DOM LC MMF Esta imagen trata sobre SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/16610.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 22R4902, canal de fibra de 4G SFP 850nm 150m DOM LC MMF Esta imagen trata sobre SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/16610.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 22R4902, canal de fibra de 4G SFP 850nm 150m DOM LC MMF Esta imagen trata sobre SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/16610.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 22R4902, canal de fibra de 4G SFP 850nm 150m DOM LC MMF Esta imagen trata sobre SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/16610.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 22R4902, canal de fibra de 4G SFP 850nm 150m DOM LC MMF Esta imagen trata sobre SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/16610.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 22R4902, canal de fibra de 4G SFP 850nm 150m DOM LC MMF Esta imagen trata sobre SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/16610.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con IBM 22R4902, canal de fibra de 4G SFP 850nm 150m DOM LC MMF
#16610
#16610
MXN$519
FS P/N: SFP4G-SW-85FS P/N: SFP4G-SW-85
3 vendidos
10 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
IBM 22R4902 compatible 4G canal de fibra SFP Transceptor (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)
Especificaciones
IBM compatible
22R4902
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
4.25Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia de cable
150m @ 4.25Gbps
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
VCSEL 850nm
Tipo de cable
MMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-9~ 0dBm
Sensibilidad de receptor
< -20dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
1
0
0
0
J***s
United States
08 de mzo. de 2017
I visited fs.com website multiple times in order to make a selection. The detailed information for Avago AFBR-57R5AP is superb and the online purchase process is very easy. I look forward to doing more purchases from FS.COM in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***l
United States
30 de nov. de 2016
I ordered these SFPs to connect my switches. They work fine now.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0R***d
Canada
20 de oct. de 2016
Staff at FS.COM is always friendly and knowledgeable. Everything works as advertised.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente