Los módulos de alimentación de DC intercambiables en caliente DD501M53.5-2M1 están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S3410-24TS-P, S3410-48TS-P y S5810-48TS-P. Pueden intercambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que proporciona una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de alimentación de DC intercambiable en caliente de 500W, para S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
#162632
#162632
MXN$10,150
FS P/N: DD501M53.5-2M1FFS P/N: DD501M53.5-2M1F
27 vendidos
1 comentario
1 pregunta
166 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 1 año
Módulo de alimentación DC intercambiable en caliente de 500W, para S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Especificaciones
Rango de tensión de entrada
-48V a -60VDC
Corriente de entrada
16.5A máx.
Rango de tensión de salida
12VDC
Temperatura de funcionamiento
-13° F a 131° F (-25° C a 55° C)
Temperatura de funcionamiento
5% a 95%
Potencia de salida
500W
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cumple los requisitos de alimentación del switch
Módulos redundantes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24/7
Los módulos de alimentación de DC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
D***l
Canada
08 de sept. de 2017
With the ability to replace power modules without interrupting power to our network devices, this hot-swappable power solution has saved us considerable downtime and money.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente