La caja para montaje en superficie sin carga acepta dos módulos de conector keystone RJ45. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Son fáciles de instalar y pueden fijarse a cualquier superficie plana en entornos de pared dura o de oficina abierta. Además, la caja puede identificarse con una etiqueta adhesiva, así como con la marca del ordenador y del teléfono.
Es compatible con cualquier tipo de conector keystone, incluyendo HDMI, Cat5e/6/6a, USB y DisplayPort.