FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre MSN2700-CS2FC.
Esta imagen trata sobre MSN2700-CS2FC.
Esta imagen trata sobre MSN2700-CS2FC.
Esta imagen trata sobre MSN2700-CS2FC.

Switch de centro de datos Ethernet capa 3 de 32 puertos, MSN2700-CS2FC, 32 x 100Gb QSFP28, NVIDIA® Cumulus Linux™, soporte durante 1 año, flujo de aire P2C

#158398
#158398

Spine MLAG PTP EVPN-VXLAN

MXN$418,870
FS P/N: MSN2700-CS2FC
FS P/N: MSN2700-CS2FC
2 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
2 en almacén US. Recibe tu pedido el 19 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

MSN2700-CS2FC, Switch de centro de datos de capa 3 Ethernet de 32 puertos basado en NVIDIA® Mellanox Spectrum, 32 x 100Gb QSFP28, soporta Cumulus Linux™ durante 1 año, flujo de aire P2C

El switch SN2700 es una solución ideal para la columna vertebral y la parte superior del rack (ToR), ya que permite la máxima flexibilidad, con velocidades de puerto que van de 10Gb/s a 100Gb/s por puerto y una densidad de puertos que permite una conectividad completa en rack con cualquier servidor a cualquier velocidad. Los puertos de enlace ascendente permiten una variedad de relaciones de bloqueo que se adaptan a cualquier requisito de aplicación.

Equipado con el ASIC Spectrum y 32 puertos que funcionan a 100GbE, el SN2700 ofrece un impresionante rendimiento de 6.4Tb/s con una capacidad de procesamiento de 4.76Bpps en un formato compacto de 1RU.

Specifications
Fabricante
Mellanox
Jumbo Frames
9,216
Puertos
32x 100G QSFP28
CPU
Doble núcleo x86
Puertos máximo de 100GbE
32
Capacidad de conmutación
6.4Tb/s
Puertos máximo de 50GbE
64
Búfer de paquetes
16MB
Puertos máximo de 40GbE
32
Flujo de aire
De atrás hacia delante
Puertos máximo de 25GbE
64
Memoria del sistema
8GB
Puertos máximo de 10GbE
64
Tasa de reenvío
4.76Bpps
Latencia
300ns
Memoria SSD
32GB
Dirección MAC
256K
Potencia típica (ATIS)
150W
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Número de ventilador
4 (N+1 redundancia) intercambiables en caliente
Dimensiones (HxWxD)
1.72"x 16.84"x 27" (43.8x 427.8x 686mm)
Peso
11.1kg (24.5lb)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Los switches Spectrum ofrecen un rendimiento sin precedentes

EVPN-VXLAN logra estructura de red virtual de capa 2 de forma dinámica

EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de capa 2, logrando servicios como hosting multi-tenant y migración de máquinas virtuales, etc.

Túnel de red virtual de capa 2

Hospedaje multi-inquilino

Migración de máquinas virtuales

El MLAG consigue servicios ininterrumpidos

El conmutador que ejecuta MLAG se puede actualizar sin interrumpir el tráfico de MLAG. Durante la actualización, otro conmutador del sistema se hace cargo del reenvío de tráfico para garantizar servicios ininterrumpidos.

Latencia de microsegundos y cero pérdidas de paquetes

RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.

Velocidades de conmutación
32x 100G
32x 100G
48x 25G, 8x 100G
48x 25G, 8x 100G
MLAG
yes
yes
yes
yes
VXLAN
yes
yes
yes
yes
OSPFv2
yes
yes
yes
yes
BGP4/BGP4+
yes
yes
yes
yes
PIM-SM/SSM
yes
yes
yes
yes
Flujo de aire
De atrás hacia adelante
De adelante hacia atrás
De atrás hacia adelante
De adelante hacia atrás
Capa de gestión
Capa 3
Capa 3
Capa 3
Capa 3
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente
yes
yes
yes
yes
PFC
yes
yes
yes
yes
ECN
yes
yes
yes
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Documents (1)License (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

J***e

United States

03 de my. de 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers’. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

Z***c

United States

03 de mzo. de 2023
5.0
We have found that FS.com always has what we need and can get it to us quicker than most vendors.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente