La almohadilla de pulido de 80 durómetros se utiliza como parte del proceso de terminación de fibra óptica de pulido de campo. Estas almohadillas de pulido de fibra óptica de ultra precisión de goma proporcionan la base para asegurar que recibes resultados óptimos de su película de pulido de fibra óptica.
Haz clic para ampliar la imagen
Almohadilla de goma para pulir, 127mm de diámetro, 80 de dureza
#153222
#153222
MXN$1,204
FS P/N: ADS-P80-127-T5FS P/N: ADS-P80-127-T5
10 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Almohadilla de goma para pulir, 127mm de diámetro, 80 durómetros
Especificaciones
Tipo de producto
Almohadilla de pulido
Tipo de mineral
Caucho
Durómetro
80HS
Diámetro
5'' (127mm)
Grosor
0.2'' (5mm)
Color
Negro
Casquillos compatibles
Casquillo de circonio de 2.5mm
Casquillo de circonio de 1.25mm
Casquillo de circonio de 1.25mm
Almacenamiento
10 a 30 ℃ (50 a 86 ℉) Temperatura
30~60 % de humedad
30~60 % de humedad
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente