El conjunto de cables compatibles con Arista está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 8xSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 3m (10ft)CAB-D-8S-400G-3M 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/Arista/800x800/20220602102346_823_153201.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 3m (10ft)CAB-D-8S-400G-3M 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/Arista/60x60/20220602102346_823_153201.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 3m (10ft)CAB-D-8S-400G-3M 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/Arista/60x60/20220527172206_913_153201.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 3m (10ft)CAB-D-8S-400G-3M 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/Arista/60x60/20220602102348_933_153201.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 3m (10ft)CAB-D-8S-400G-3M 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/Arista/60x60/20220602102349_748_153201.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 3m (10ft)CAB-D-8S-400G-3M 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/Arista/60x60/20220602102358_627_153201.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 3m (10ft)CAB-D-8S-400G-3M 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56
#153201
#153201
MXN$7,452
FS P/N: QDD-400G-8SPC03FS P/N: QDD-400G-8SPC03
4 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 02 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, CAB-D-8S-400G-3M, 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 (3m, pasivo, QSFP-DD a 8 SFP56, 28AWG)
Especificaciones
Compatible con Arista Networks
CAB-D-8S-400G-3M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 8 SFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio mínimo de curvatura
39.5mm
AWG del cableado
28AWG
Longitud del cable
3m (10ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201125/16062846865fbdf58e921e53.09351604.jpeg)
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400G a 8x50G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
39.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231009102641050h7d.jpg)
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
M***s
Australia
15 de jun. de 2020
We were struggling to find some 400G DACs that would work with our Arista switches, but these DACs worked like a charm! Just plugged them into our switches and they worked immediately without any issues until now. Worthy to buy.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0P***y
United States
06 de en. de 2020
Bought two QSFP-DD to 8 SFP56 twinax cable to connect our newly purchased 400G switches. Compared with other vendors I inquired, this cable was priced very competitively and worked exactly as intended.
Compra verificada
Útil 36
Comentario 0M***o
Spain
17 de dic. de 2019
I knew that FS began to supply 400G products from the social platform by accident, and recently our new project needed to deploy 400G connections, so I ordered two pcs cable from them. If no issues happened to these two, we will order the other several ones again.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente