El cable de interconexión óptico activo 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con los estándares SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28 de 100G y puertos QSFP28 de 50G en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento, así como en bastidores adyacentes.
![Cable breakout óptico activo (AOC) 30m (98ft) compatible genérico, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220527094107_426_153029.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout óptico activo (AOC) 30m (98ft) compatible genérico, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220527094107_426_153029.jpg)
![Cable breakout óptico activo (AOC) 30m (98ft) compatible genérico, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601105425_279_153029.jpg)
![Cable breakout óptico activo (AOC) 30m (98ft) compatible genérico, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601105426_105_153029.jpg)
![Cable breakout óptico activo (AOC) 30m (98ft) compatible genérico, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601105427_276_153029.jpg)
![Cable breakout óptico activo (AOC) 30m (98ft) compatible genérico, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601105429_508_153029.jpg)
Cable breakout óptico activo (AOC) 30m (98ft) compatible genérico, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28
#153029
#153029
MXN$6,725
FS P/N: Q28-2Q28AO30FS P/N: Q28-2Q28AO30
200 vendidos
4 comentarios
6 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable breakout óptico activo (AOC) compatible genérico, , 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (30m, QSFP28 a QSFP28)
Specifications
Número de pieza
Q28-2Q28AO30
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud del cable
30m (98ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
100G <2.2W
50G <1.5W
50G <1.5W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634726629076a667ab50.78015117.jpeg.webp)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Cable Length (2)Data Rate (1)FS Box (1)Operating Temperature (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
08 de dic. de 2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0S***r
Germany
17 de oct. de 2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0C***f
United States
02 de oct. de 2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente