El transceptor 10/25GBASE SFP28 admite longitudes de enlace de hasta 10km sobre OS2 SMF a través de un conector LC símplex y es adecuado para aplicaciones de centro de datos, CPRI/eCPRI y Ethernet 10/25G. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o red equipos de longitudes de onda complementarias. Cumple con los estándares IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 y CEI-28G-VSR. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
El SFP-10/25G-BX-I es para un rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, sistemas de transporte ferroviario e inteligente ( ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151889.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151889.main.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151889.B.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151889.C.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151889.D.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151889.E.jpeg)
Módulo transceptor/Transceiver personalizado 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF
#151889
#151889
MXN$2,055
FS P/N: SFP-10/25G-BX-IFS P/N: SFP-10/25G-BX-I
7 vendidos
17 comentarios
5 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor/Transceiver 10/25GBASE-BX SFP28 (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-10/25G-BX-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7~2.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-12dBm
Presupuesto de energía
5dB
Sobrecarga del receptor
2,5dBm
Consumo de energía
≤1,5 W
Relación de extinción
>3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Protocolos
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garamtía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)CDR (1)Compatible Brand (1)Conventional vs BIDI (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
P***s
United States
09 de febr. de 2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0P***s
United States
09 de febr. de 2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0J***n
Algeria
01 de jul. de 2022
How to describe? Fast, reliable, inexpensive, rectangular shape, silver colour, two inches long, made of solid metal.... but enough about me, let's talk about this SFP. It's great.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente