![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622IR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15158.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622IR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15158.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622IR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15158.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622IR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15158.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622IR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15158.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-622IR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15158.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF
#15158
#15158
MXN$602
FS P/N: SFP-622IR-31FS P/N: SFP-622IR-31
50 vendidos
5 comentarios
1 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Alcatel-Lucent 3HE00041AA, OC-12/STM-4 IR-1 SFP (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Especificaciones
Alcatel-Lucent compatible
3HE00041AA
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
622Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
15km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-15~-8dBm
Sensibilidad de receptor
< -28dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Customization (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
1
0
0
0
J***l
Netherlands
14 de abr. de 2021
Great job!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***r
Australia
21 de nov. de 2016
The website is simple and easy to use, I am always able to find what I want and Fiberstore just cant be beaten on price.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***s
Saudi Arabia
14 de oct. de 2016
Ease of choice and an excellent selection, just what I wanted and easy to pay & check out.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente