![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317150027f7jntg.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317150027f7jntg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317150027z4vd8f.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF
#15043
#15043
MXN$187
FS P/N: SFP-100LX-31FS P/N: SFP-100LX-31
75 vendidos
49 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
363 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
251 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Alcatel-Lucent 3HE00035AA, OC-3/STM-1 IR-1 SFP (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Especificaciones
Alcatel-Lucent compatible
3HE00035AA
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
155Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
15km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-15~-8dBm
Sensibilidad de receptor
< -28dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
43
5
1
0
0
S***l
United States
11 de mzo. de 2017
Working with FS.COM was absolutely the best in all aspects of the process of ordering, uploading, and receiving the Cisco ONS-SI-155-I1 module.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***a
United States
10 de nov. de 2016
My second order. Product and cost is excellent. Deliver information is always updated and received as noted.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***r
Australia
25 de oct. de 2016
Fiberstore has never failed to be anything other than excellent in the 3 years I have ordered from them.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente