![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15127.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.F.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.G.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF Esta imagen trata sobre XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15127.H.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK 1310nm 10km DOM SC SMF
#15127
#15127
MXN$3,715
FS P/N: XPK-10GLR-31FS P/N: XPK-10GLR-31
92 vendidos
21 comentarios
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
Módulo transceptor compatible con H3C XENPAK-LX-SM1310, 10GBASE-LR XENPAK (SMF, 1310nm, 10km, SC, DOM)
Especificaciones
H3C compatible
XENPAK-LX-SM1310
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XENPAK
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia de cable máxima
10km
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -15dBm
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
13
5
3
0
0
C***l
United States
11 de en. de 2017
When I made my first contact with Pat of Fiberstore it was smooth sailing from that point on! Polite conversation, very knowledgeable for the product, and these modules works as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***m
Canada
25 de dic. de 2016
Fiberstore seem to have a good selection of whatever you may be looking for. Shipping is fast... prices are reasonable... My experience with them was very good, and I will be a return customer.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***s
Spain
17 de dic. de 2016
La relacion calidad - precio es de lo mejor que se puede encontrar.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente